2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 15 Código do artigo 28041 Cópia
JZ-600 UL/CSA preto 4 G 25 mm² Código do artigo 11874 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 25 mm² Código do artigo 69721 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 G 6 mm² Código do artigo 66824 Cópia
Código do artigo 13591 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13479 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 21671 Cópia
Código do artigo 21641 Cópia
Código do artigo 24422 Cópia
Código do artigo 24367 Cópia
Código do artigo 24379 Cópia
Código do artigo 24392 Cópia
Código do artigo 24424 Cópia
Código do artigo 24404 Cópia
Código do artigo 21685 Cópia
Código do artigo 21692 Cópia
Código do artigo 24416 Cópia
Código do artigo 83671 Cópia
OZ-600 UL/CSA cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11888 Cópia
Código do artigo 13352 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13473 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23276 Cópia
Código do artigo 21672 Cópia
Código do artigo 22663 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible