2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 24397 Cópia
Código do artigo 24437 Cópia
Código do artigo 24381 Cópia
Código do artigo 21635 Cópia
Código do artigo 21634 Cópia
Código do artigo 21690 Cópia
Código do artigo 24435 Cópia
Código do artigo 89974 Cópia
Código do artigo 89901 Cópia
Código do artigo 69813 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 11 Código do artigo 28049 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 41 G 1,5 mm² Código do artigo 69775 Cópia
Código do artigo 13416 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13572 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13447 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13561 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 21679 Cópia
Código do artigo 21645 Cópia
Código do artigo 24426 Cópia
Código do artigo 24364 Cópia
Código do artigo 24314 Cópia
Código do artigo 24403 Cópia
Código do artigo 24348 Cópia
Código do artigo 24347 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible