2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 24388 Cópia
Código do artigo 13473 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23276 Cópia
Código do artigo 21632 Cópia
Código do artigo 21672 Cópia
Código do artigo 22663 Cópia
Código do artigo 11021528 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 47000 Cópia
Código do artigo 69816 Cópia
Código do artigo 83660 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 10 mm² Código do artigo 69714 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 16 mm² Código do artigo 69718 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 5 G 6 mm² Código do artigo 69798 Cópia
Código do artigo 21652 Cópia
Código do artigo 21658 Cópia
Código do artigo 22641 Cópia
Código do artigo 24421 Cópia
Código do artigo 24300 Cópia
Código do artigo 24441 Cópia
Código do artigo 24365 Cópia
Código do artigo 12715 Cópia
Código do artigo 89915 Cópia
Código do artigo 62522 Cópia
Código do artigo 11021529 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible