13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 16475 Cópia
Código do artigo 83695 Cópia
JZ-500 cinza 9 G 1 mm² Código do artigo 10071 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 3 x 1 mm² Código do artigo 10062 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC (LiYY) cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 18087 Cópia
Código do artigo 29158 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 2 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 21034 Cópia
Código do artigo 29399 Cópia
Código do artigo 83081 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29377 Cópia
Código do artigo 83062 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 21036 Cópia
Código do artigo 15056 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 4 x 0,34 mm² Código do artigo 18059 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29114 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51337 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 5 x 0,5 mm² Código do artigo 16005 Cópia
Código do artigo 83072 Cópia
JZ-600 preto 3 G 1 mm² Código do artigo 10617 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 3 G 4 mm² Código do artigo 10141 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63414 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 2 x 0,34 mm² Código do artigo 20056 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29086 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11278 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible