13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JZ-500 cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 10153 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 10155 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 4 x 0,25 mm² Código do artigo 20031 Cópia
JZ-600 preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10692 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
H05V-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29102 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 16 mm² Código do artigo 64203 Cópia
JZ-600 preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10659 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
LiYv preto 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26421 Cópia
Código do artigo 51796 Cópia
Código do artigo 83071 Cópia
H05V-K branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29118 Cópia
Código do artigo 29148 Cópia
JZ-500 cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 10016 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-ORANGE 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10545 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29211 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64135 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 64156 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64087 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 16027 Cópia
Código do artigo 22059 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64103 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1,5 mm² Código do artigo 23014 Cópia
Código do artigo 26755 Cópia
H05V-K castanho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29116 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible