13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JZ-600 preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 10664 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 52947 Cópia
LiYv branco 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26426 Cópia
F-CY-JZ cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 16394 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 3 x 0,25 mm² Código do artigo 20030 Cópia
Código do artigo 51769 Cópia
Código do artigo 29134 Cópia
JZ-600 preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 10661 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 29373 Cópia
Código do artigo 83672 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29081 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29376 Cópia
OZ-500 cinza 4 x 1,5 mm² Código do artigo 10094 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22085 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51323 Cópia
Código do artigo 51795 Cópia
Código do artigo 26921 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64093 Cópia
F-CY-JZ cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 16397 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 35 mm² Código do artigo 64235 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29098 Cópia
Código do artigo 29257 Cópia
JZ-500 cinza 7 G 4 mm² Código do artigo 10144 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible