Acessórios para Bucins de cabo de Latão

682 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 96078 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 3.0 mm) Código do artigo 96077 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 11.0 mm) Código do artigo 96093 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 6.0 mm) Código do artigo 96088 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (8 x 6.5 mm) Código do artigo 97289 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (13 x 7.0 mm) Código do artigo 97853 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (15 x 5.0 mm) Código do artigo 96095 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (2 x 15.0 mm) Código do artigo 96097 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (4 x 13.0 mm) Código do artigo 96236 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (8 x 9.0 mm) Código do artigo 96094 Cópia
KVA PG 11 Código do artigo 97088 Cópia
KVA PG 42 Código do artigo 97094 Cópia
KVA PG 7 (insert: yellow) Código do artigo 96005 Cópia
O-Ring PG 48 Código do artigo 96375 Cópia
RE hexagonal PG 11 / PG 7 Código do artigo 904388 Cópia
RE hexagonal PG 13.5 / PG 7 Código do artigo 904390 Cópia
RE hexagonal PG 13.5 / PG 9 Código do artigo 904391 Cópia
RE hexagonal PG 16 / PG 7 Código do artigo 904393 Cópia
RE hexagonal PG 21 / PG 11 Código do artigo 904397 Cópia
RE hexagonal PG 21 / PG 13.5 Código do artigo 904398 Cópia
RE hexagonal PG 29 / PG 16 Código do artigo 92888 Cópia
RE hexagonal PG 42 / PG 29 Código do artigo 904403 Cópia
RE hexagonal PG 42 / PG 36 Código do artigo 904404 Cópia
RE hexagonal PG 48 / PG 36 Código do artigo 904405 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible