Acessórios para Bucins de cabo de Latão

682 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Incision sealing ring PG 48 black Código do artigo 96365 Cópia
KM BSP 1 1/2" Código do artigo 905874 Cópia
KM BSP G 1 1/2" Código do artigo 90193 Cópia
KM BSP G 2" Código do artigo 90195 Cópia
KM BSP G 3" Código do artigo 90198 Cópia
KM BSP G 3/4" Código do artigo 90189 Cópia
KM BSP G 4" Código do artigo 90199 Cópia
KM BSP G 5" Código do artigo 97785 Cópia
KVA M16 x 1.5 / PG 9 Código do artigo 97087 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black) Código do artigo 96010 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 13.5 Código do artigo 97089 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: yellow) Código do artigo 96389 Cópia
KVA M32 x 1.5 / PG 21 (insert: red) Código do artigo 96021 Cópia
KVA M32 x 1.5 / PG 21 (insert: white) Código do artigo 96022 Cópia
KVA M40 x 1.5 / PG 29 (insert: light yellow) Código do artigo 96393 Cópia
KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: anthracite) Código do artigo 96028 Cópia
KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: light blue) Código do artigo 96029 Cópia
KVA M63 x 1.5 / PG 48 Código do artigo 97095 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (1 x 5.0 mm) Código do artigo 96054 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 1.0 mm) Código do artigo 96050 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96051 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96058 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 96485 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96059 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible