Acessórios para Bucins de cabo de Latão

682 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (4 x 4.0 mm) Código do artigo 97277 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (6 x 2.0 mm) Código do artigo 96055 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (10 x 2.0 mm) Código do artigo 96063 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96064 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (2 x 5.0 mm) Código do artigo 96067 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 2.0 mm) Código do artigo 96062 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96065 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 96621 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 96070 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96438 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 97472 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 6.0 mm) Código do artigo 96723 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (4 x 4.0 mm) Código do artigo 96071 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (5 x 3.0 mm) Código do artigo 97512 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 96072 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (7 x 2.0 mm) Código do artigo 96069 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (7 x 3.0 mm) Código do artigo 97513 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (8 x 3.0 mm) Código do artigo 96436 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 96445 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 9.0 mm) Código do artigo 96085 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (21 x 2.0 mm) Código do artigo 96076 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 7.0 mm) Código do artigo 96083 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm) Código do artigo 96638 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 5.0 mm) Código do artigo 96080 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible