1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
LT conduit gland angled 90° PG 29 Código do artigo 91026 Cópia
LT conduit gland angled 90° PG 36 Código do artigo 91027 Cópia
LT conduit gland angled 90° PG 42 Código do artigo 91028 Cópia
LT conduit gland angled 90° PG 48 Código do artigo 91029 Cópia
LT conduit gland straight PG 11 Código do artigo 91006 Cópia
LT conduit gland straight PG 13,5 Código do artigo 91007 Cópia
LT conduit gland straight PG 21 Código do artigo 91009 Cópia
LT conduit gland straight PG 42 Código do artigo 91012 Cópia
LT conduit gland straight PG 48 Código do artigo 91013 Cópia
LT-CNP conduit gland NPT 1 1/2 for conduit ND 1 1/2 Código do artigo 904912 Cópia
LT-CNP conduit gland NPT 1 1/4 for conduit ND 1 1/4 Código do artigo 904911 Cópia
LT-CNP conduit gland NPT 1 for conduit ND 1 Código do artigo 904910 Cópia
LT-CNP conduit gland NPT 2 for conduit ND 2 Código do artigo 904913 Cópia
LT-CNP-E conduit gland stainless steel M16x1,5 for conduit ND 3/8 Código do artigo 905913 Cópia
LT-CNP-E conduit gland stainless steel M25x1,5 for conduit ND 3/4 Código do artigo 905058 Cópia
LT-CNP-E conduit gland stainless steel M50x1,5 for conduit ND 1 1/2 Código do artigo 905061 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M16x1,5 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905832 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M16x1,5 conduit-OD 16 mm Código do artigo 905833 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905834 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 16 mm Código do artigo 905835 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 21 mm Código do artigo 905836 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° M25x1,5 conduit-OD 26 mm Código do artigo 905837 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1" conduit-OD 30 mm Código do artigo 905847 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 16 mm Código do artigo 905844 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible