1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
IC Insulating tube PVC 4.5 mm green Código do artigo 92175 Cópia
IC Insulating tube PVC 4.5 mm violet Código do artigo 92177 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm brown Código do artigo 92189 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm green Código do artigo 92185 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm violet Código do artigo 92187 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm blue Código do artigo 92191 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm brown Código do artigo 92199 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm green Código do artigo 92195 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm grey Código do artigo 92198 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm red Código do artigo 92193 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm violet Código do artigo 92197 Cópia
IC Insulating tube PVC 6 mm white Código do artigo 92190 Cópia
IC Insulating tube PVC 7 mm brown Código do artigo 92209 Cópia
IC Insulating tube PVC 7 mm green Código do artigo 92205 Cópia
IC Insulating tube PVC 8 mm brown Código do artigo 92219 Cópia
IC Insulating tube PVC 8 mm green Código do artigo 92215 Cópia
Insulating tube PVC IB 12mm Código do artigo 91320 Cópia
Insulating tube PVC IB 22mm Código do artigo 97282 Cópia
Insulating tube PVC IB 26mm Código do artigo 97283 Cópia
Insulating tube PVC IB 3.5mm Código do artigo 905179 Cópia
Insulating tube PVC IB 4.5mm Código do artigo 905180 Cópia
JUMBO-FP flange connection ND95 black Código do artigo 920369 Cópia
Jumbo-PA12 NW 70 grey Código do artigo 920378 Cópia
Jumbo-PA12 NW 95 grey Código do artigo 920379 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible