1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
IC Insulating tube PVC 1.5 mm brownviolet Código do artigo 92119 Cópia
IC Insulating tube PVC 1.5 mm green Código do artigo 92115 Cópia
IC Insulating tube PVC 10 mm green Código do artigo 92225 Cópia
IC Insulating tube PVC 10 mm red Código do artigo 92223 Cópia
IC Insulating tube PVC 10 mm transparent Código do artigo 92224 Cópia
IC Insulating tube PVC 10 mm violet Código do artigo 92227 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm blue Código do artigo 92231 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm green Código do artigo 92235 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm grey Código do artigo 92238 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm transparent Código do artigo 92234 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm blue Código do artigo 92241 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm green Código do artigo 92245 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm grey Código do artigo 92248 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm transparent Código do artigo 92244 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm white Código do artigo 92240 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.0 mm green Código do artigo 92125 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.0 mm red Código do artigo 92123 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.0 mm violet Código do artigo 92127 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.5 mm grey Código do artigo 92138 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.5 mm violet Código do artigo 92137 Cópia
IC Insulating tube PVC 20 mm blue Código do artigo 92251 Cópia
IC Insulating tube PVC 20 mm brown Código do artigo 92259 Cópia
IC Insulating tube PVC 20 mm green Código do artigo 92255 Cópia
IC Insulating tube PVC 20 mm red Código do artigo 92253 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible