1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 21 mm Código do artigo 905845 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 3/4" conduit-OD 26 mm Código do artigo 905846 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG11 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905838 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG11 conduit-OD 16 mm Código do artigo 905839 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG16 conduit-OD 21 mm Código do artigo 905840 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG21 conduit-OD 26 mm Código do artigo 905841 Cópia
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG29 conduit-OD 30 mm Código do artigo 905842 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905812 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905814 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 16 mm Código do artigo 905815 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 21 mm Código do artigo 905816 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight M40x1,5 conduit-OD 39 mm Código do artigo 905819 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1 1/4" conduit-OD 39 mm Código do artigo 905831 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1" conduit-OD 30 mm Código do artigo 905830 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905826 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 16 mm Código do artigo 905827 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 21 mm Código do artigo 905828 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight NPT 3/4" conduit-OD 26 mm Código do artigo 905829 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905820 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm Código do artigo 905821 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG16 conduit-OD 21 mm Código do artigo 905822 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG21 conduit-OD 26 mm Código do artigo 905823 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG29 conduit-OD 30 mm Código do artigo 905824 Cópia
LT-E-UI conduit gland straight PG36 conduit-OD 39 mm Código do artigo 905825 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible