Resultados para ""

34529 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
SiD branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46705 Cópia
SiD verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46400 Cópia
SiD verde 1 x 1 mm² Código do artigo 46500 Cópia
SiD vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46602 Cópia
SiD violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46607 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 120 mm² Código do artigo 11022085 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Código do artigo 11022070 Cópia
Splice-Box 19" complete telescope 12 LCdx Multimode G62,5/125 Código do artigo 803155 Cópia
STR PG 7 (CD 4.0-6.0 mm) Código do artigo 90530 Cópia
STS PG 9 Código do artigo 90541 Cópia
STV M40 x 1.5 SZ 50 TL 7 Código do artigo 90095 Cópia
STV PG 21 SZ 30 TL 7 Código do artigo 90554 Cópia
SY-JB transparente 5 G 10 mm² Código do artigo 12300 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 5 G 35 mm² Código do artigo 12308 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
THHN / THWN preto 1 x AWG 8 Código do artigo 63231 Cópia
THHN / THWN preto 1 x kcmil 250 Código do artigo 63331 Cópia
THHN / THWN preto 1 x kcmil 300 Código do artigo 63341 Cópia
THHN / THWN verde 1 x AWG 4 Código do artigo 63250 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 804234 Cópia
TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x AWG 1/0 + 3 x AWG 8 Código do artigo 59403 Cópia
TOPFLEX® 600 VFD preto 4 x AWG 14 Código do artigo 63137 Cópia
TOPFLEX® 600 VFD preto 4 x AWG 16 Código do artigo 63140 Cópia
TOPFLEX® 600 VFD preto 4 x AWG 2 Código do artigo 63146 Cópia
TOPSERV® 112 PVC - Siemens laranja (4G50+(2x1,5)) mm² Código do artigo 707288 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible