Resultados para ""

34529 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 2 AWG Código do artigo 11005238 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 6 AWG Código do artigo 11005224 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 18 AWG Código do artigo 11005178 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 20 AWG Código do artigo 11005189 Cópia
RD-Y(St)Yv cinza 24 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20165 Cópia
RD-Y(St)YY cinza 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20181 Cópia
RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Código do artigo 904428 Cópia
RE round PG 11 / PG 7 Código do artigo 904411 Cópia
RE round PG 11 / PG 9 Código do artigo 904412 Cópia
RE round PG 21 / PG 13.5 Código do artigo 904416 Cópia
RE-PA grey PG 29 / PG 13.5 Código do artigo 97007 Cópia
RE-PA grey PG 29 / PG 21 Código do artigo 90074 Cópia
Ribbon Cable TYPE L azul 10 x 0,08 mm² Código do artigo 44041 Cópia
Ribbon Cable TYPE L azul 20 x 0,08 mm² Código do artigo 44044 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 20 x 0,14 mm² Código do artigo 44013 Cópia
RJ45 DIN rail module max. 3 modules Código do artigo 805405 Cópia
RJ45 Jack/Keystone CAT.6 unscreened with dust protection preto Código do artigo 804691 Cópia
RJ45 Panel preto Código do artigo 805429 Cópia
RJ45 plug 8 pole CAT.5 TM11 cinza Código do artigo 801686 Cópia
SD M20 x 1.5 Código do artigo 98110 Cópia
SD M25 x 1.5 Código do artigo 98111 Cópia
SD PG 29 Código do artigo 90592 Cópia
Sealing billets white 6.40 - 25.00 Código do artigo 903507 Cópia
SiD amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46608 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible