Soluções para Transportes

2405 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 125 preto 6 mm² Código do artigo 11005810 Cópia
RADOX® 155 castanho 0,25 mm² Código do artigo 11005573 Cópia
RADOX® 155 preto 10 mm² Código do artigo 11005622 Cópia
RADOX® 155 preto 2,5 mm² Código do artigo 11005529 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 34417 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 34428 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 25 mm² Código do artigo 35236 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 34611 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S preto 4 G 6 mm² Código do artigo 34622 Cópia
RADOX® Railcat CAT5e 100 Ohm AWG XM S E azul 4 x 22 AWG Código do artigo 34860 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 11005911 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 4 x 1,5 mm² Código do artigo 35161 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B castanho 1 x 4 mm² Código do artigo 28554 Cópia
Vehicle Cable FLY castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 40245 Cópia
LMGSGO preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 59361 Cópia
RADOX® 125 preto 1 mm² Código do artigo 11005768 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 16 mm² Código do artigo 11005820 Cópia
RADOX® 125 vermelho 0,25 mm² Código do artigo 35151 Cópia
RADOX® 155 preto 1 mm² Código do artigo 11005519 Cópia
RADOX® 155 vermelho 2,5 mm² Código do artigo 11005527 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 34420 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S EN turquesa 4 x 0,5 mm² Código do artigo 11002033 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 2 x 1 mm² Código do artigo 34502 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34541 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible