Soluções para Transportes

2405 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 6 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 35148 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 20 AWG Código do artigo 11005416 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 28568 Cópia
Vehicle Cable FLY castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40244 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 29803 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 10 mm² Código do artigo 40289 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 6 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001069 Cópia
RADOX® 125 preto 50 mm² Código do artigo 11005832 Cópia
RADOX® 155 preto 0,5 mm² Código do artigo 11005563 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 240 mm² Código do artigo 34752 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 35 mm² Código do artigo 35266 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34653 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 34603 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 34523 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 1 mm² Código do artigo 34539 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 34771 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34936 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 35142 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 4 x 1 mm² Código do artigo 34583 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 20 AWG Código do artigo 11005179 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28530 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 4 mm² Código do artigo 28550 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 28557 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 40284 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible