235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
J-Y(St)Y Lg cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33001 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33003 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34062 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33022 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34116 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33024 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33038 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33005 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34091 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34157 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33007 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34064 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 3 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33019 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33023 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33042 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33010 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 1 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33035 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34053 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33200 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34050 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34063 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34092 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 5 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33004 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 8 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33006 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible