235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
J-Y(St)Y Lg cinza 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33018 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33020 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34131 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34130 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34082 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34020 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34081 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33036 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34133 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34148 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34029 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34149 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34132 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34019 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34030 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34021 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34134 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34083 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34104 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34101 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34102 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34024 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34151 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34028 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible