66 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34145 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34107 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34146 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34108 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34138 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 150 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34017 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34018 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34036 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34031 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34037 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34032 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 350 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34038 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 350 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34033 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34013 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34039 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34034 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34040 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34035 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible