66 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
A-2Y(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34131 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34130 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34020 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34133 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34029 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34132 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34019 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34030 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34021 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34134 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34104 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34101 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34102 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34024 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34028 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34103 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34007 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34137 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34135 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34100 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34010 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34026 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34008 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34022 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible