1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYCY preto 2 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32207 Cópia
NYCY preto 21 x 1,5 re / 6 mm² Código do artigo 32235 Cópia
NYCY preto 3 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32212 Cópia
NYCY preto 4 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32219 Cópia
NYCY preto 52 x 2,5 re / 10 mm² Código do artigo 32253 Cópia
NYCY preto 61 x 1,5 re / 10 mm² Código do artigo 32240 Cópia
NYCY preto 61 x 2,5 re / 10 mm² Código do artigo 32254 Cópia
NYCY preto 8 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32228 Cópia
NYCY preto 8 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32229 Cópia
NYCY preto 8 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32242 Cópia
NYY-J preto 1 G 400 rm mm² Código do artigo 32015 Cópia
NYY-J preto 1 G 500 rm mm² Código do artigo 32556 Cópia
NYY-J preto 14 G 4 re mm² Código do artigo 700044 Cópia
NYY-J preto 2 G 10 re mm² Código do artigo 32020 Cópia
NYY-J preto 2 G 16 re mm² Código do artigo 32021 Cópia
NYY-J preto 2 G 25 rm mm² Código do artigo 32022 Cópia
NYY-J preto 2 G 35 rm mm² Código do artigo 34128 Cópia
NYY-J preto 3 G 120 sm mm² Código do artigo 32034 Cópia
NYY-J preto 3 G 150 sm mm² Código do artigo 32293 Cópia
NYY-J preto 3 G 185 sm mm² Código do artigo 32294 Cópia
NYY-J preto 3 G 240 sm mm² Código do artigo 32295 Cópia
NYY-J preto 5 G 120 sm mm² Código do artigo 33291 Cópia
NYY-J preto 5 G 150 sm mm² Código do artigo 33292 Cópia
NYY-J preto 5 G 240 sm mm² Código do artigo 33294 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible