Cabo para Industria e sector de Maquinação

23549 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 51777 Cópia
Código do artigo 29226 Cópia
OZ-500 cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 10032 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05V-K azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29099 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11261 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 10153 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 10155 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 4 x 0,25 mm² Código do artigo 20031 Cópia
JZ-600 preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10692 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 38506 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29102 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 16 mm² Código do artigo 64203 Cópia
JZ-600 preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10659 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
LiYv preto 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26421 Cópia
Código do artigo 51796 Cópia
Código do artigo 83071 Cópia
H05V-K branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29118 Cópia
Código do artigo 29148 Cópia
JZ-500 cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 10016 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G1,5+(2x1)) mm² Código do artigo 74506 Cópia
JZ-500-ORANGE 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10545 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29211 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64135 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm² Código do artigo 713569 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible