Cabo para Industria e sector de Maquinação

23549 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JZ-500 cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10091 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29129 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10093 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29145 Cópia
JZ-500 cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 10098 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 10095 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10123 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 26842 Cópia
Código do artigo 29178 Cópia
JZ-500 cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 10121 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10031 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05V-K azul escuro 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29125 Cópia
JZ-500 cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 10061 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 10125 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29177 Cópia
Código do artigo 29130 Cópia
Código do artigo 29210 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29109 Cópia
JZ-500 cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 10068 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 10103 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29193 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 10065 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29131 Cópia
Código do artigo 29146 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible