Cabo para Industria e sector de Maquinação

23549 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
OZ-500 cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 10060 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 16002 Cópia
OZ-500 cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 10030 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 10072 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29161 Cópia
Código do artigo 29194 Cópia
Código do artigo 29209 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 10035 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 10078 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29147 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29093 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 10148 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 7 G 2,5 mm² Código do artigo 10127 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 713531 Cópia
JZ-500 cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 10107 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29141 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29117 Cópia
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC green 2 x 2 x AWG 22 /1 Código do artigo 800653 Cópia
Industrial Ethernet cable, Kat. 5e for PROFInet systems, up to 100 MHz, PVC Outer sheath, fixed installation
JZ-500 cinza 7 G 0,75 mm² Código do artigo 10038 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 16004 Cópia
F-CY-JZ cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 16395 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 29133 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 10142 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 10043 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible