5709 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 26841 Cópia
Código do artigo 51813 Cópia
Código do artigo 29305 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 1 mm² Código do artigo 64107 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 51365 Cópia
Código do artigo 29378 Cópia
Código do artigo 51779 Cópia
Código do artigo 51772 Cópia
Código do artigo 60813 Cópia
Código do artigo 52951 Cópia
Código do artigo 38510 Cópia
H05V-K cinza 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29119 Cópia
LiYv amarelo 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26429 Cópia
Código do artigo 26803 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64136 Cópia
Código do artigo 29528 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51326 Cópia
Código do artigo 29174 Cópia
LiYv preto 1 x 0,5 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26437 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64075 Cópia
Código do artigo 29150 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64151 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1 mm² Código do artigo 51309 Cópia
Código do artigo 51787 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible