1638 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 23402 Cópia
Código do artigo 52891 Cópia
Código do artigo 23302 Cópia
Código do artigo 51783 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51325 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 25 mm² Código do artigo 51434 Cópia
Código do artigo 38522 Cópia
Código do artigo 51832 Cópia
Código do artigo 51815 Cópia
Código do artigo 51782 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 51319 Cópia
Código do artigo 52882 Cópia
Código do artigo 52887 Cópia
Código do artigo 52896 Cópia
Código do artigo 23502 Cópia
Código do artigo 51799 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 51368 Cópia
Código do artigo 51817 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59543 Cópia
Código do artigo 51840 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51333 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51327 Cópia
Código do artigo 51850 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51285 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible