1622 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 713531 Cópia
Código do artigo 51768 Cópia
Código do artigo 51777 Cópia
Código do artigo 51796 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm² Código do artigo 713569 Cópia
Código do artigo 51814 Cópia
Código do artigo 51778 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51337 Cópia
Código do artigo 52947 Cópia
Código do artigo 51769 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51323 Cópia
Código do artigo 51795 Cópia
Código do artigo 51804 Cópia
Código do artigo 51770 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Código do artigo 713530 Cópia
Código do artigo 52949 Cópia
Código do artigo 23601 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 51364 Cópia
Código do artigo 51786 Cópia
Código do artigo 51813 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 51365 Cópia
Código do artigo 51779 Cópia
Código do artigo 51772 Cópia
Código do artigo 52951 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible