1638 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51326 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1 mm² Código do artigo 51309 Cópia
Código do artigo 51787 Cópia
Código do artigo 52890 Cópia
Código do artigo 52894 Cópia
Código do artigo 51403 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51295 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 51336 Cópia
Código do artigo 51805 Cópia
Código do artigo 52952 Cópia
Código do artigo 23701 Cópia
Código do artigo 52950 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51324 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 16 mm² Código do artigo 51420 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 6 mm² Código do artigo 713570 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 51419 Cópia
Código do artigo 51823 Cópia
Código do artigo 23613 Cópia
Código do artigo 51781 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 51322 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 10 mm² Código do artigo 713532 Cópia
Código do artigo 51771 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51338 Cópia
Código do artigo 51831 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible