2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiHF castanho-avermelhado 3 G 2,5 mm² Código do artigo 23028 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,5 mm² Código do artigo 22989 Cópia
Código do artigo 23603 Cópia
Código do artigo 23901 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51281 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1,5 mm² Código do artigo 23013 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 4 mm² Código do artigo 51351 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51340 Cópia
Código do artigo 23301 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 51312 Cópia
Código do artigo 23713 Cópia
Código do artigo 23801 Cópia
FZ-LS HV Ignition Cable vermelho 1 x 1.0 mm² 20 kV RBR Código do artigo 23108 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51298 Cópia
Código do artigo 23501 Cópia
Código do artigo 23602 Cópia
Código do artigo 24601 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 51350 Cópia
Código do artigo 75001 Cópia
Código do artigo 23401 Cópia
Código do artigo 24701 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 10 mm² Código do artigo 51379 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51284 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 1,5 mm² Código do artigo 23018 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible