2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
HELUTHERM® 600-ES 1 x 1 mm² Código do artigo 50477 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 10 mm² Código do artigo 50482 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 16 mm² Código do artigo 50483 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 2.5 mm² Código do artigo 50479 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 25 mm² Código do artigo 50484 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 4 mm² Código do artigo 50480 Cópia
HELUTHERM® 600-ES 1 x 6 mm² Código do artigo 50481 Cópia
SiFF amarelo 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45108 Cópia
SiFF amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45308 Cópia
SiFF amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 45408 Cópia
SiFF amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45508 Cópia
SiFF amarelo 1 x 10 mm² Código do artigo 45908 Cópia
SiFF amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45608 Cópia
SiFF amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 45708 Cópia
SiFF amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 45808 Cópia
SiFF azul 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45103 Cópia
SiFF azul 1 x 6 mm² Código do artigo 45803 Cópia
SiFF bege 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45112 Cópia
SiFF bege 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45212 Cópia
SiFF bege 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45312 Cópia
SiFF bege 1 x 1 mm² Código do artigo 45412 Cópia
SiFF bege 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45512 Cópia
SiFF bege 1 x 10 mm² Código do artigo 45912 Cópia
SiFF bege 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45612 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible