4880 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
RD-H(St)H cinza 12 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20203 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 10 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20118 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOS 500 preto 12 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11010306 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 500 preto 1 x 3 x 1,5 mm² Código do artigo 11011496 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 preto 1 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11012086 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 4 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 21549 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOS 500 preto 2 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11010300 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 preto 1 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11011119 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 azul 1 x 2 x 1 mm² Código do artigo 11014200 Cópia
RD-Y(St)Y BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20193 Cópia
RD-Y(St)Yv cinza 48 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20167 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 21552 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 21550 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOS 500 preto 12 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11014953 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOS 500 preto 6 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11014950 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOS 500 preto 2 x 2 x 1 mm² Código do artigo 11010327 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOS 500 preto 2 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11010355 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 preto 2 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11011120 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 preto 1 x 3 x 1,5 mm² Código do artigo 11012100 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 preto 2 x 2 x 1 mm² Código do artigo 11012895 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 azul 1 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11014231 Cópia
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 preto 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 11014703 Cópia
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 preto 4 x 2 x 18 AWG Código do artigo 11014705 Cópia
RD-Y(St)YY cinza 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20180 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible