4880 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
RD-Y(St)Yv cinza 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20161 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20120 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 24 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 20138 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 2 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 21548 Cópia
Código do artigo 20241 Cópia
Código do artigo 20173 Cópia
RD-Y(St)Yv cinza 8 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20162 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 16 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 20137 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 24 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20122 Cópia
Código do artigo 20253 Cópia
RD-Y(St)Y GREY 12 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20143 Cópia
RD-Y(St)Yv cinza 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20164 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21541 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21543 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21537 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21538 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 preto 1 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11014080 Cópia
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21535 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 500 preto 2 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11015436 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 500 preto 1 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11011482 Cópia
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 azul 1 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11012237 Cópia
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 preto 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 11011830 Cópia
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 preto 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 11017150 Cópia
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 preto 1 x 2 x 16 AWG Código do artigo 11014841 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible