2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
MEGAFLEX® 600 preto 65 G 0,75 mm² Código do artigo 13247 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 65 G 1 mm² Código do artigo 13268 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 65 G 1,5 mm² Código do artigo 13286 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 0,5 mm² Código do artigo 13207 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 13230 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 1 mm² Código do artigo 13254 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 13274 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 10 mm² Código do artigo 13319 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 13291 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 4 mm² Código do artigo 13304 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 7 G 6 mm² Código do artigo 13314 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 0,5 mm² Código do artigo 13208 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 1 mm² Código do artigo 13255 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 13275 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 4 mm² Código do artigo 13305 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 0,5 mm² Código do artigo 15225 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 15260 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 2,5 mm² Código do artigo 15270 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 0,5 mm² Código do artigo 15226 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 15239 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 1 mm² Código do artigo 15250 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 15261 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 15271 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 18 G 0,5 mm² Código do artigo 15227 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible