2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 15221 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 15234 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 1 mm² Código do artigo 15247 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 0,5 mm² Código do artigo 15222 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 15258 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 10 mm² Código do artigo 15282 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 4 mm² Código do artigo 15274 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 x 0,5 mm² Código do artigo 15223 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 x 2,5 mm² Código do artigo 15268 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 0,5 mm² Código do artigo 15224 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 15259 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 15269 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 4 mm² Código do artigo 15275 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 6 mm² Código do artigo 15279 Cópia
OZ-600 PUR cinza 2 x 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28305 Cópia
OZ-600 PUR preto 2 x 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28240 Cópia
OZ-600-PUR cinza 2 x 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28313 Cópia
OZ-600-PUR cinza 2 x 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28321 Cópia
OZ-600-PUR cinza 2 x 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28329 Cópia
OZ-600-PUR cinza 2 x 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28337 Cópia
OZ-600-PUR preto 2 x 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28248 Cópia
OZ-600-PUR preto 2 x 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28256 Cópia
OZ-600-PUR preto 2 x 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28264 Cópia
OZ-600-PUR preto 2 x 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28272 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible