3282 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 12434 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 12442 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 4 mm² Código do artigo 12450 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 12345 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 12353 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 1 mm² Código do artigo 12361 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 12369 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 12377 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA preto 2 x 4 mm² Código do artigo 12385 Cópia
SY-JB transparente 10 G 0,5 mm² Código do artigo 12205 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 10 G 0,75 mm² Código do artigo 12313 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 10 G 1,5 mm² Código do artigo 12264 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 11 G 1,5 mm² Código do artigo 12265 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 12 G 0,5 mm² Código do artigo 12206 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 12 G 0,75 mm² Código do artigo 12224 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 12 G 1 mm² Código do artigo 12242 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 12 G 1,5 mm² Código do artigo 12266 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 12 G 2,5 mm² Código do artigo 12282 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 0,5 mm² Código do artigo 12201 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 0,75 mm² Código do artigo 12219 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 1 mm² Código do artigo 12235 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 10 mm² Código do artigo 12319 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 120 mm² Código do artigo 12326 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
SY-JB transparente 3 G 16 mm² Código do artigo 12320 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, armoured
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible