3282 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
OZ-600 preto 12 x 1,5 mm² Código do artigo 10671 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 18 x 1 mm² Código do artigo 10635 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 20 x 1 mm² Código do artigo 10637 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 25 x 1 mm² Código do artigo 10641 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 40 x 1 mm² Código do artigo 10647 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 5 x 0,5 mm² Código do artigo 10556 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 5 x 1,5 mm² Código do artigo 10662 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 5 x 2,5 mm² Código do artigo 10695 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 7 x 0,5 mm² Código do artigo 10559 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 7 x 2,5 mm² Código do artigo 10697 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 8 x 0,5 mm² Código do artigo 10561 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 8 x 0,75 mm² Código do artigo 10594 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600 UL/CSA cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11896 Cópia
OZ-600 UL/CSA cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11904 Cópia
OZ-600 UL/CSA cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 11912 Cópia
OZ-600 UL/CSA cinza 2 x 4 mm² Código do artigo 11920 Cópia
OZ-600 UL/CSA preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11815 Cópia
OZ-600 UL/CSA preto 2 x 1 mm² Código do artigo 11831 Cópia
OZ-600 UL/CSA preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11839 Cópia
OZ-600 UL/CSA preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 11847 Cópia
OZ-600 UL/CSA preto 2 x 4 mm² Código do artigo 11855 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 12410 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 12418 Cópia
OZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 12426 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible