695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H05VV5-F cinza 41 G 1 mm² Código do artigo 13127 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 41 G 1,5 mm² Código do artigo 13128 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 41 G 2,5 mm² Código do artigo 13949 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 50 G 0,5 mm² Código do artigo 13011 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 50 G 0,75 mm² Código do artigo 13023 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 50 G 1 mm² Código do artigo 13035 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 50 G 1,5 mm² Código do artigo 13048 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 50 G 2,5 mm² Código do artigo 13058 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 6 G 0,5 mm² Código do artigo 13004 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 6 G 0,75 mm² Código do artigo 13016 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 6 G 1 mm² Código do artigo 13028 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 6 G 1,5 mm² Código do artigo 13040 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 8 G 0,5 mm² Código do artigo 13920 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 8 G 0,75 mm² Código do artigo 13926 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 8 G 1 mm² Código do artigo 13931 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 8 G 1,5 mm² Código do artigo 13937 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 8 G 2,5 mm² Código do artigo 13945 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 9 G 0,5 mm² Código do artigo 13006 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 9 G 0,75 mm² Código do artigo 13018 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 500 mm² Código do artigo 37018 Cópia
H07RN-F preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 37097 Cópia
H07RN-F preto 3 G 150 mm² Código do artigo 37040 Cópia
H07RN-F preto 3 G 185 mm² Código do artigo 37041 Cópia
H07RN-F preto 3 G 240 mm² Código do artigo 37042 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible