395 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
H07RN-F preto 4 G 25 mm² Código do artigo 37051 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30765 Cópia
Código do artigo 35007 Cópia
H07RN-F preto 4 G 95 mm² Código do artigo 37055 Cópia
H07RN-F preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 37001 Cópia
Código do artigo 36008 Cópia
Código do artigo 35019 Cópia
H07RN-F preto 5 G 95 mm² Código do artigo 34090 Cópia
H07RN-F preto 1 x 185 mm² Código do artigo 37014 Cópia
H07RN-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 37079 Cópia
H07RN-F preto 1 x 6 mm² Código do artigo 37004 Cópia
H07RN-F preto 4 G 70 mm² Código do artigo 37054 Cópia
H07RN-F preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 37096 Cópia
07RN-F preto 5 G 120 mm² Código do artigo 34349 Cópia
H07RN-F preto 1 x 10 mm² Código do artigo 37005 Cópia
H07RN-F preto 3 G 25 mm² Código do artigo 37034 Cópia
H07RN-F preto 3 x 2,5 mm² Código do artigo 37081 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30766 Cópia
Código do artigo 35002 Cópia
H07RN-F preto 3 G 16 mm² Código do artigo 37033 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 16 mm² Código do artigo 26023 Cópia
H07RN-F preto 3 G 10 mm² Código do artigo 37032 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30783 Cópia
Código do artigo 35009 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible