395 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
H07RN-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 37029 Cópia
H07RN-F preto 5 G 6 mm² Código do artigo 37064 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 37045 Cópia
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
H07RN-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 37063 Cópia
H07RN-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 37046 Cópia
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
Código do artigo 36003 Cópia
H07RN-F preto 1 x 120 mm² Código do artigo 37012 Cópia
H07RN-F preto 5 G 10 mm² Código do artigo 37065 Cópia
H07RN-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 37047 Cópia
H07RN-F preto 4 G 6 mm² Código do artigo 37048 Cópia
Código do artigo 36001 Cópia
H07RN-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 37030 Cópia
H07RN-F preto 5 G 35 mm² Código do artigo 37068 Cópia
H07RN-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 37021 Cópia
H07RN-F preto 1 x 35 mm² Código do artigo 37008 Cópia
H07RN-F preto 2 x 6 mm² Código do artigo 37023 Cópia
H07RN-F preto 3 G 6 mm² Código do artigo 37031 Cópia
H07RN-F preto 4 G 10 mm² Código do artigo 37049 Cópia
Código do artigo 36004 Cópia
H07RN-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 37020 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible