Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
Incision sealing ring M50 x 1.5 black Código do artigo 94868 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" grey (RAL 7035) Código do artigo 97317 Cópia
KMK-PA-OB PG 21 black Código do artigo 94295 Cópia
KMK-PA-OB PG 29 black Código do artigo 94296 Cópia
O-Ring PG 36 Código do artigo 96373 Cópia
O-Ring PG 42 Código do artigo 96374 Cópia
OF PG 13.5 grey Código do artigo 90385 Cópia
OF PG 21 black Código do artigo 94782 Cópia
RE PA-ATEX black M16 x 1.50 / M12 x 1.50 - high-profile design Código do artigo 904446 Cópia
RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M16 x 1.50 Código do artigo 904431 Cópia
RE PA-ATEX black M40 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 904434 Cópia
RE PA-ATEX black M63 x 1.50 / M32 x 1.50 Código do artigo 904443 Cópia
RE PA-ATEX black M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Código do artigo 904444 Cópia
RE PA-ATEX black M63 x 1.50 / M50 x 1.50 Código do artigo 904445 Cópia
RE-PA grey PG 36 / PG 29 Código do artigo 90075 Cópia
Sealing billets black 4.00 - 20.00 Código do artigo 903516 Cópia
Sealing billets black 7.50 - 20.00 Código do artigo 903522 Cópia
UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 904008 Cópia
UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 904001 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 904020 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 6.0 mm) Código do artigo 904024 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 904022 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 6.0 mm) Código do artigo 904035 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 5.0 mm) Código do artigo 904033 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible