Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
KMK-PA-OB PG 13.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94283 Cópia
O-Ring PG 29 Código do artigo 96372 Cópia
OF M20 x 1.5 black Código do artigo 91836 Cópia
RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Código do artigo 904428 Cópia
RE-PA grey PG 29 / PG 13.5 Código do artigo 97007 Cópia
RE-PA grey PG 29 / PG 21 Código do artigo 90074 Cópia
Sealing billets white 6.40 - 25.00 Código do artigo 903507 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 9.0 mm) Código do artigo 904041 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 7.0 mm) Código do artigo 904038 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 9.0 mm) Código do artigo 904042 Cópia
UNI-DICHT MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (15 x 5.0 mm) Código do artigo 904054 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed M25 x 1.5 / PG 16 Código do artigo 903946 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M16 x 1.5 / PG 9 (insert: black) Código do artigo 903956 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M16 x 1.5 / PG 9 (insert: yellow) Código do artigo 903954 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M20 x 1.5 / PG 11 (insert: yellow) Código do artigo 903957 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M40 x 1.5 / PG 29 (insert: blue) Código do artigo 903983 Cópia
VSK-EX M40 x 1.5 black Código do artigo 98117 Cópia
VSK-EX M63 x 1.5 black Código do artigo 98119 Cópia
VSK-PA M50 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94986 Cópia
VSK-PA M63 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94987 Cópia
VSK-PA PG 13.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94973 Cópia
VSK-PA PG 9 grey (RAL 7001) Código do artigo 94971 Cópia
WV M32 x 1.50 Código do artigo 98564 Cópia
Adapter PA grey M16 x 1.50 / PG 9 Código do artigo 93672 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible