Acessórios para cabos e Ferramentas

3794 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Material condutor
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
core end sleeve ADI 6 mm² yellow / normal Código do artigo 93031 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-6 10 qmm Código do artigo 91526 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-8 10 qmm Código do artigo 91527 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 6-6 2.5 qmm Código do artigo 91523 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 8 red 0.5 qmm Código do artigo 96776 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 16-8 Código do artigo 907333 Cópia
SHIELD KON®-Connector RSK 101 Código do artigo 91280 Cópia
SHIELD KON®-Connector RSK 201 Código do artigo 91281 Cópia
SHIELD KON®-Connector RSK 301 Código do artigo 91282 Cópia
SHIELD KON®-Connector RSK 401 Código do artigo 91283 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 120-10 Código do artigo 907371 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 35-8 Código do artigo 907344 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 16-6 Código do artigo 907332 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 50-8 Código do artigo 907350 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 10-8 Código do artigo 907327 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 120-12 Código do artigo 907372 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 2.5-4 1.5 qmm Código do artigo 91518 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 3 blue 1.5 qmm Código do artigo 91483 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 95-8 Código do artigo 907364 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 16-10 Código do artigo 907334 Cópia
HELUTOOL HAM29 Código do artigo 11022249 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 95-10 Código do artigo 907365 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 70-10 Código do artigo 907358 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 70-8 Código do artigo 907357 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible