Acessórios para cabos e Ferramentas

3794 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Material condutor
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 4 blue 1.5 qmm Código do artigo 91484 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 4 red 0.5 qmm Código do artigo 91480 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 6 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91490 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 6 blue 1.5 qmm Código do artigo 91486 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 5 blue 1.5 qmm Código do artigo 91485 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 8 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91491 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 5 red 0.5 qmm Código do artigo 91481 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 5 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91489 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 8 blue 1.5 qmm Código do artigo 91487 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated butt connector HAA 15 red 0.5 qmm Código do artigo 91426 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 4 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91488 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 6 red 0.5 qmm Código do artigo 91482 Cópia
core end sleeve ADI 1.5 mm² black / normal Código do artigo 91353 Cópia
core end sleeve ADI 2.5 mm² blue / normal Código do artigo 91387 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated butt connector HBB 25 blue 1.5 qmm Código do artigo 91427 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 3 red 0.5 qmm Código do artigo 91478 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 16-8 16.0 qmm Código do artigo 91530 Cópia
core end sleeve ADI 1 mm² red / normal Código do artigo 91352 Cópia
core end sleeve ADI 0.5 mm² white / normal Código do artigo 91350 Cópia
core end sleeve ADI 0.75 mm² grey / normal Código do artigo 93030 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 16-6 16 qmm Código do artigo 91529 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated forked HA 4 F red 0.5 qmm Código do artigo 91404 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 25-8 25 qmm Código do artigo 91533 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 10 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91492 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible