YELLOWFLEX
- Cabo de conexão de borracha
- resistente à intempérie
- para uso externo (outdoors)
- para tensões mecânicas altas
- possivel marcação customisada
Dados técnicos YELLOWFLEX
Cabo de conexão de borracha baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +60°C estático -30°C até +60°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +60°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 476 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 825 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 619 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1238 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2500 V |
Esforço de Tensão | durante a instalação e operação, 15 N/mm² |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior flexivel, guiado por roletes 7,5x Ø-exterior flexivel, bobinado em tambor 5x Ø-exterior |
Detalhes YELLOWFLEX
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI4)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Tipo de Mistura EM2)
-
- Cor da bainha exterior: amarelo (RAL 1021)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Efeitos atmosféricos
-
- amplamente resistente a: Óleo, Gordura
-
- resistente ao rasgamento, resistente ao desgaste
-
- para uso externo (outdoors)
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Possibilidade de impressão personalizada da bainha exterior; por favor contacte-nos
Aplicação
-
- Cabo de borracha robusto para aplicações que exigem extrema flexibilidade e onde os cabos estão sujeitos a altas cargas mecânicas. Para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre, como em plantas metalúrgicas e laminadores, na tecnologia de aquecimento e ar condicionado, na indústria de engarrafamento, em máquinas e engenharia de instalações, na indústria química, bem como no artesanato e setor de hobby. A cor amarela da bainha é usada por segurança. Quando colocado em tubulações ou em sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até 1000 V CA ou 750 V CC inclusive contra terra.
Artigos YELLOWFLEX
Descrição do artigo
Part no.
|
AWG (aprox.) | Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) |
---|