Mounting base TC 828 Código do artigo 93045

Detalhes do artigo

Código do artigo
93045
Typ
Mounting base TC 828
Colour
transparent
Version
schraubbar
A mm
3.8
B mm
10.1
C mm
22.5
E mm
-0
Hole-Ø mm
4.3
Tie width max. mm
4.8
PU/pc.
1000
EAN / GTIN
4060892401961
customs tariff number
39174000

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Aplicação

      • Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible