TC Mounting base with saddle
Todos os artigos

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Aplicação

      • Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.

Artigos TC Mounting base with saddle

Typ
Part no.
Colour Version A mm B mm

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible