SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
- Código de cores DIN 47100
- Tipo preferido para EMC
Dados técnicos SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U 350 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 1500 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 60 pF/m |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Detalhes SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: PP
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Enfitagem têxtil
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- altamente resistente à flexão alternada
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver tabela de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Cabo compatível com esteira articulada com blindagem geral e trançado em pares que oferece possibilidades operacionais onde influências elétricas externas em alta frequência podem causar interferência na transmissão de impulsos; adequado para operações flexíveis permanentes em máquinas, máquinas-ferramentas, técnicas de robôs, para peças móveis de máquinas automatizadas e operação em vários turnos como um cabo de transmissão. Este cabo de dados altamente flexível com capacidades deslizantes aprimoradas usando isolamento de núcleo PP e uma bainha externa de PUR resistente a corte e baixa adesão, garante durabilidade ideal e é altamente econômico. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Artigos SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
Descrição do artigo
Part no.
|
AWG (aprox.) | Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) |
---|