Profibus SK PVC STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81903
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
81903
Descrição do artigo
Profibus SK PVC STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
8
Peso Especifico de Cobre kg/km
24,0
Peso kg/km (aprox.)
79,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892314803
Número da tarifa aduaneira
85444991

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible