Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm

Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm Código do artigo 800109
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Marcação do comprimento em metros
  • robusto
  • de torção
  • Certificação UL

Detalhes do artigo

Código do artigo
800109
Descrição do artigo
Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
8
Peso Especifico de Cobre kg/km
32,0
Peso kg/km (aprox.)
66,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892314681
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible